Laufwagen LFDL..-SF, Drehschemel Laufwagen, spielfrei, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFDL52-SF

LFDL-SF Laufrollenführung mit Drehschemel-Laufwagen

Technische Informationen


LFDL-SF mit LFS (-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -NZZ)

Draufsicht
Maßtabelle · Abmessungen in mm
Laufwagen1)MasseLaufrolle2)für WellendurchmesserAbmessungenAnschlussmaßeGesamthöhe H
Wagen und Schiene
 m  H1BLJBJB1JL1JL2H2H3T5G4N5G6MA3)
           +0,3     StandardLFS (-C, -CE, -CEE,
 ≈kg               Nm-E, -EE, -NZZ)
LFDL32-SF1LFR50/8-6-2Z637801006054607029,295M821M81544,2
LFDL52-SF2,5LFR5201-10-2Z10551201509083769041116M1026M104066,1
Corrosion-resistant design available by agreement.
1) Die Laufwagen können zum Schutz der Laufbahnen auch mit der Schmier- und Abstreifeinheit AB ausgerüstet werden (Sonderzubehör). Bitte bei uns rückfragen.
2) Bei Ersatzbestellung bitte rückfragen.
3) Anzugsmoment für Laufrollenzapfen, zentrische Zapfen sind bei Lieferung mit MA angezogen.

Tragzahlen

Tragzahlen
LaufwagenFührungsschieneLaufrolle2)Tragzahlen
   CyC0yCzC0zM0xM0yM0z
   NNNNNmNmNm
LFDL32-SFLFS32LFR50/8-6-2Z41002400660042003013070
LFDL52-B-SFLFS52LFR5201-10-2Z1000052001680010000110380200
2) Bei Ersatzbestellung bitte rückfragen.
Teilenummer
LFDL52-SF
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.62 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 120 H1(mm) 55 L(mm) 150
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 3,2

Sie befinden sich auf der Seite für Laufwagen LFDL..-SF, Drehschemel Laufwagen, spielfrei, rostgeschützte Ausführung möglich, die Teilenummer ist LFDL52-SF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFDL52-SF.

Technischer Support