Tragschienen LFS..-FE, flaches Vollprofil, halber Abstand der Befestigungsbohrungen, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-FE

Teilenummer
LFS52-FE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 52 H(mm) 18 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,003

Technischer Support