Tragschienen LFS..-FH, flaches Vollprofil, Halbschiene, mit einer Laufwelle, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-FH

Teilenummer
LFS52-FH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 42 H(mm) 18 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,002

Technischer Support