Tragschienen LFS..-FH-OL, flaches Vollprofil, Halbschiene, mit einer Laufwelle, ohne Bohrung, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-FH-OL

Teilenummer
LFS32-FH-OL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 26 H(mm) 10 L(mm) 4000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,001

Technischer Support