Tragschienen LFS..-M, Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen, rostgeschützteAusführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-M

Teilenummer
LFS32-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 32 H(mm) 66,5 L(mm) 8000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,006

Technischer Support