Tragschienen LFS..-N, Vollprofil, mit T-Nut, mit zwei Laufwellen, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS32-N

Teilenummer
LFS32-N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 32 H(mm) 20 L(mm) 4000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,001

Technischer Support