Tragschienen LFS52-FH, flaches Vollprofil, Halbschiene, mit einer Laufwelle, rostfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-FH-RB

Teilenummer
LFS52-FH-RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 42 H(mm) 18 L(mm) 6000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,002

Technischer Support