Tragschienen LFS-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LFS52-M

Teilenummer
LFS52-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

446.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 52 H(mm) 98,6 L(mm) 8000
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Masse(kg) 0,011

Technischer Support