Tragschienen LFSR..-ST, Vollprofil-Rundbogen, Stahl, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFSR32-100/360-ST
LFSR32-150/90-ST
LFSR32-150/180-ST
LFSR32-150/360ST
LFSR32-500/180-ST
LFSR52-150/180-ST
LFSR52-150/360-ST
LFSR52-300/360-ST
LFSR52-500/180-ST
LFSR52-500/360-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
r
(mm)
β
(°)
Masse
(kg)

2,695.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32201003602

1,292.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3220150900,8

2,117.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32201501801,6

2,326.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3220150360-

1,978.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32205001805,8

950.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52341501804

1,535.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52341503608

4,895.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 523430036018

4,015.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 523450018015,6

7,370.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 523450036031,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support