Zapfen LFE..-A1, exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFE12X45-A1
LFE25X82-A1
LFE30X95-A1
LFE40X107-A1
LFE40X115-A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
G1 L
(mm)
Masse
(kg)

13.87 €

1 7 Arbeitstage 10M10x1,5500,04

33.67 €

1 12 Arbeitstage 22M20x1,5920,4

35.67 €

1 12 Arbeitstage 27M24x1,51070,62

99.03 €

1 12 Arbeitstage 36M30x1,51171,1

120.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36M30x1,51251,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support