Zapfen LFE..-RB, exzentrische Zapfen für Laufrollen LFR, rostgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFE12-1/M12-RB
LFE12-1-RB
LFE12X45-A1-RB
LFE15-1-RB
LFE20X67-A1-RB
LFE25X82-A1-RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
G1 G2 L
(mm)
Masse
(kg)

45.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M12M12570,06

17.60 €

1 12 Arbeitstage -M10M10500,04

37.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10M10x1,5-500,04

110.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M12M12570,06

101.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17M16x1,5-750,2

150.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22M20x1,5-920,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support