Axial-Rillenkugellager / 543□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / beidseitig laufend /

Axial-Rillenkugellager / 543□□ / ähnlich DIN 711, ISO 104 / einseitig wirkend / beidseitig laufend /
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 70 mm / [Außendurchmesser] 52 - 150 mm / [Breite] 37.6 - 95.2 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager zwischen 20 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 150 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 37.6 und 95.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54305
54306
54307
54309
54310
54311
54312
54314
54315
54316
54317
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

79.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 205237,6Axial600034500550000,34

96.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 256041,2Axial570035500650000,49

100.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306847,2Axial485050000890000,665

157.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358556,2Axial3800750001400001,28

194.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 409564,6Axial3550820001690001,89

249.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4510572,6Axial32001020002070002,65

281.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5011070,6Axial31501010002070002,75

430.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5512580,4Axial27501340002900003,96

479.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6013587,2-7300--4,98

528.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6514086,2Axial24601600003600005,22

659.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7015095,2-6000--6,41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewichtseinheit kg RoHS-Zertifikat Verfügbar REACH-Zertifikat Verfügbar

Technischer Support