Rillenkugellager / 64□□□ / ähnlich DIN 625-0 / einreihig

Rillenkugellager / 64□□□ / ähnlich DIN 625-0 / einreihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 mm / [Außendurchmesser] 160 mm / [Breite] 37 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt bei 65 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 160 mm. Die Breite liegt bei 37 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6413-M

Teilenummer
6413-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

346.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 65 [D] Aussendurchmesser(mm) 160 [B] Breite(mm) 37
Max. zulässige Drehzahl(1/min) 5500 Zolltarif - Gewicht(kg) 4058 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
RoHS-Zertifikat Verfügbar REACH-Zertifikat Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 64□□□ / ähnlich DIN 625-0 / einreihig, die Teilenummer ist 6413-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6413-M.

Technischer Support