Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S6001-2Z-HLC |
S6002-2Z-HLC |
S6003-2Z-HLC |
S6004-2Z-HLC |
S6006-2Z-HLC |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 8 | 4350 | 0,02 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | 9 | 4200 | 0,029 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 10 | 4100 | 39 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 42 | 12 | 4000 | 69 | ||
1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 13 | 5500 | 0,109 |
Loading...
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | RoHS-Zertifikat | Verfügbar | REACH-Zertifikat | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften