Schrägkugellager / 32□□ / zweireihig / mit Füllnuten / Kontaktwinkel 35°

Schrägkugellager / 32□□ / zweireihig / mit Füllnuten / Kontaktwinkel 35°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 100 mm / [Außendurchmesser] 180 mm / [Breite] 60.3 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von FAG erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 100 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 180 mm. Die Breite liegt bei 60.3 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3220-M

Teilenummer
3220-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

499.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 100 [D] Aussendurchmesser(mm) 180 [B] Breite(mm) 60,3
Max. zulässige Drehzahl(1/min) 2550 Zolltarif - Gewicht(kg) 6471 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
RoHS-Zertifikat Verfügbar REACH-Zertifikat Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 32□□ / zweireihig / mit Füllnuten / Kontaktwinkel 35°, die Teilenummer ist 3220-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3220-M.

Technischer Support