Schrägkugellager / 33□□ / zweireihig

Schrägkugellager / 33□□ / zweireihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 mm / [Außendurchmesser] 37 mm / [Breite] 19 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 12 mm beträgt der Innendurchmesser und 37 mm groß ist der Außendurchmesser der Schrägkugellager. Die feste Breite beträgt hier 19 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3301

Teilenummer
3301
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 12 [D] Aussendurchmesser(mm) 37 [B] Breite(mm) 19
Dynamische Tragzahl(N) 14600 Lastrichtung Radial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 20400
Statische Tragzahl(N) 8300 Zolltarif - Gewicht(kg) 0,09 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
RoHS-Zertifikat Verfügbar REACH-Zertifikat Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 33□□ / zweireihig, die Teilenummer ist 3301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301.

Technischer Support