Schrägkugellager / 70□□□ / Hauptabmessung nach DIN 628-1 / einreihig / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / 70□□□ / Hauptabmessung nach DIN 628-1 / einreihig / Kontaktwinkel 30°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 150 mm / [Außendurchmesser] 180 - 225 mm / [Breite] 28 - 35 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von FAG berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 120 und 150 mm und den Außendurchmesser zwischen 180 und 225 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 28 und 35 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7024-XL-MP-UA
7030-XL-MP-UA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

487.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1201802822102366

999.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1502253521105,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewichtseinheit kg RoHS-Zertifikat Verfügbar REACH-Zertifikat Verfügbar

Technischer Support