Schrägkugellager / G5□□□-2RS-N / zweireihig / beidseitig Dichtung

Schrägkugellager / G5□□□-2RS-N / zweireihig / beidseitig Dichtung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 40 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 30 - 38 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von INA berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Schrägkugellager im Bereich von 25 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 80 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 30 und 38 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G5205-2RS-N
G5206-2RS-N
G5208-2RS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

43.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2552300,231

51.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3062340,37

93.93 €

1 4 Arbeitstage 4080380,68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support