Spannlager / 2□□-KRR / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Innenring für Passung

Spannlager / 2□□-KRR / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Innenring für Passung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 60 mm / [Außendurchmesser] 35 - 110 mm / [Breite] 14.4 - 51.6 mm


Die Auswahl der Spannlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 15 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 35 und 110 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14.4 und 51.6 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202-XL-KRR
203-XL-KRR
204-XL-KRR
205-XL-KRR
206-XL-KRR
207-XL-KRR-AH03
208-XL-KRR
209-XL-KRR
210-XL-KRR
211-XL-KRR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

15.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153514,48100255003700810037000,05

16.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 174018,39800223004750980047500,07

14.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204717,7128001880066001280066000,11

16.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255221149001670078001490078000,158

19.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30622420700138001130020700113000,24

27.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35722525500117001530025500153000,35

45.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40802734500103001980034500198000,45
-

56.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4585303250096002040032500204000,54

71.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 459051,63750090002320037500232000,57

80.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55100364600080002900046000290000,85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial / Axial RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support