Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BE20-XL |
BE25-XL |
BE30-XL |
BE35-XL |
BE40-XL |
BE50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 55 | 16 | 12800 | Radial / Axial | 6600 | 12800 | 6600 | 0,188 | |||
27.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 14000 | Radial / Axial | 7800 | 14000 | 7800 | 0,24 | ||
33.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 72 | 21 | 20700 | Radial / Axial | 11300 | 20700 | 11300 | 0,36 | ||
38.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 25500 | Radial / Axial | 15300 | 25500 | 15300 | 0,43 | ||
44.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 90 | 25 | 32500 | Radial / Axial | 19800 | 32500 | 19800 | 0,6 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | 0,785 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften