Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E20-XL-KRR |
E25-XL-KRR |
E30-XL-KRR |
E35-XL-KRR |
E40-XL-KRR |
E45-XL-KRR |
E50-XL-KRR |
E60-XL-KRR |
E70-XL-KRR |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 34,1 | 12800 | 6600 | 12800 | 6600 | 43,7 | 0,2 | ||
22.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14000 | 7800 | 14000 | 7800 | 44,5 | 0,25 | ||
33.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 36,5 | 20700 | 11300 | 20700 | 11300 | 48,5 | 0,4 | ||
28.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 37,7 | 25500 | 15300 | 25500 | 15300 | 51,3 | 0,57 | ||
47.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 42,9 | 34500 | 19800 | 34500 | 19800 | 56,5 | 0,75 | ||
57.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 85 | 42,9 | 32500 | 20400 | 32500 | 20400 | 56,5 | 0,85 | ||
48.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 23200 | 37500 | 23200 | 62,8 | 1 | ||
106.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 61,9 | 56000 | 36000 | 56000 | 36000 | 77,9 | 1,82 | ||
130.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | 125 | 48,5 | 66000 | 44000 | 66000 | 44000 | 66 | 2 |
Loading...
Lastrichtung | Radial / Axial | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften