Spannlager / NE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmig, Befestigung durch Exzenterspannring

Spannlager / NE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmig, Befestigung durch Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 50 mm / [Außendurchmesser] 110 mm / [Breite] 49.2 mm


Die Auswahl der Spannlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 50 mm beträgt der Innendurchmesser und 110 mm groß ist der Außendurchmesser der Spannlager. Die feste Breite beträgt hier 49.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NE50-XL-KRR-B

Teilenummer
NE50-XL-KRR-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 50 [D] Aussendurchmesser(mm) 110 [B] Breite(mm) 49,2
Dynamische Tragzahl(N) 66000 Lastrichtung Radial / Axial Max. zulässige Drehzahl(1/min) 7300
Statische Tragzahl(N) 38000 [Ca] Dynamische Tragzahl(N) 66000 [Coa] Statische Tragzahl(N) 38000
Breite mit Montageteilen B1(mm) 66,75 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarif - Gewicht(kg) 1,82

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / NE□□-KRR-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmig, Befestigung durch Exzenterspannring, die Teilenummer ist NE50-XL-KRR-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NE50-XL-KRR-B.

Technischer Support