Pendelrollenlager / 240...-BEA-K30 / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelrollenlager / 240...-BEA-K30 / Hauptabmessung DIN 635-2 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 320 - 420 mm / [Außendurchmesser] 480 - 620 mm / [Breite] 160 - 200 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von FAG berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 320 und 420 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 480 und 620 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 160 und 200 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24064-BEA-XL-K30-MB1
24068-BEA-XL-K30-MB1
24072-BEA-XL-K30-MB1
24076-BEA-XL-K30-MB1
24080-BEA-XL-K30-MB1
24084-BEA-XL-K30-MB1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

5,888.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32048016012002950000520000099,54

7,021.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 340520180---136,9

8,771.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 360540180104036500006600000142

10,011.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38056018099037500007000000149,5

11,892.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40060020092045000008100000194,12

13,872.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42062020089046000008500000204,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support