Pendelrollenlager 241...-B, Hauptabmessungen nach 635-2 (24176-B)

Pendelrollenlager 241...-B, Hauptabmessungen nach 635-2 24176-B
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 24176-B

Marke: FAG

Preis: 18,318.33

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

ID d: 380 mm

Aussen - D: 620 mm

Breite B: 243 mm

Drehzahl: - 1/min

Tragzahl, dynamische Bewertung: - N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24176-B

Teilenummer
24176-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator Zolltarif - Gewicht
(kg)

18,318.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380620243----283

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 241...-B, Hauptabmessungen nach 635-2, die Teilenummer ist 24176-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24176-B.

Produktvarianten

Teilenummer
24176-B-C3
24176-B-K30-C3
24180-B-K30
24184-B-K30-C3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
lichte Höhe Identifikator Zolltarif - Gewicht
(kg)

18,318.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380620243---C3283

18,318.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380620243---C3280

19,773.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400650250800620000010600000-315

21,882.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420700280---C3425

Technischer Support