Tonnenrollenlager / 203...-K / Hauptabmessungen DIN 635-1

Tonnenrollenlager / 203...-K / Hauptabmessungen DIN 635-1
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 mm / [Außendurchmesser] 190 mm / [Breite] 43 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Tonnenrollenlager von FAG neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 90 mm beträgt der Innendurchmesser und 190 mm groß ist der Außendurchmesser der Tonnenrollenlager. Die feste Breite beträgt hier 43 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20318-K-MB-C3

Teilenummer
20318-K-MB-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

725.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 90 Aussen - D(mm) 190 Breite B(mm) 43
Drehzahl(1/min) 3500 Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 300000 Statische Tragzahl (N)(N) 360000
lichte Höhe Identifikator C3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarif - Gewicht(kg) 6,03 Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Sie befinden sich auf der Seite für Tonnenrollenlager / 203...-K / Hauptabmessungen DIN 635-1, die Teilenummer ist 20318-K-MB-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20318-K-MB-C3.

Technischer Support