Axial-Zylinderrollenlager / K812□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Messingkäfig

Axial-Zylinderrollenlager / K812□□□ / einseitig wirkend / mit Axiallagerscheiben kombinierbar / Messingkäfig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 140 - 300 mm / [Außendurchmesser] 200 - 420 mm / [Breite] 19 - 38 mm


Die Auswahl der Axial-Zylinderrollenkränze von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenkränze im Bereich von 140 bis 300 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 200 bis 420 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 38 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K81228-M-A
K81230-M
K81234-M
K81238-M
K81252-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)

293.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140200191,92

381.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150215212,814

505.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170240223,5

680.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190270265,17

1,584.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2603603210,82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Zolltarif - Gewichtseinheit kg

Technischer Support