Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSV205 |
TSV206 |
TSV207 |
TSV209 |
TSV210 |
TSV217 |
TSV219 |
TSV228 |
TSV505 |
TSV605 |
TSV606 |
TSV617 |
TSV619 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42,7 | 42,7 | 23 | 0,074 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 47,7 | 47,7 | 23 | 0,085 | ||
43.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 23 | 0,11 | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 73,7 | 73,7 | 19,5 | 0,167 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 78,2 | 78,2 | 19,5 | 0,172 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 118,2 | 118,2 | 22,63 | 0,444 | ||
91.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 138,2 | 138,2 | 24,625 | 0,73 | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 184,2 | 184,2 | 27,125 | 1,148 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 42,7 | 42,7 | 17 | 0,098 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 17 | 0,14 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 57,7 | 57,7 | 17 | 0,211 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 144,7 | 144,7 | 24,625 | 1,947 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 157,7 | 157,7 | 24,625 | 2,126 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften