Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-D-A-L / triangular / Fettschmierung / Filzdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F505-A-L
F506-A-L
F507-A-L
F508-A-L
F509-A-L
F510-A-L
F511-A-L
F512-A-L
F513-A-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dicke von Flansch
(mm)
Flanschbreite
(mm)
Höhe Flansch
(mm)
Größe der Befestigungsschrauben Gewicht
(kg)

61.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20525010110100M101,2

85.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25625512130117M101,6

86.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30725712145130M122

100.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35806512160143M122,7

103.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40856515180160M123,6

138.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45906515180160M123,3

167.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 501007116190170M124,2

192.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 551107316206185M124,6

239.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601207516219198M125,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befestigungsbohrungen 3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support