Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F522-WA-L
Innendurchmesser(mm) | 100 | Außendurchmesser(mm) | 200 | Breite(mm) | 128 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke von Flansch(mm) | 30 | Flanschbreite(mm) | 270 | Höhe Flansch(mm) | 270 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 | Größe der Befestigungsschrauben | M20 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Gewicht(kg) | 22,2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-WA-L / Quadratflansch / Fettschmierung / Filzdichtung, die Teilenummer ist F522-WA-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F522-WA-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften