Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Riemenspannrollen RSRB..-L0, für Flach-, Keil- und Rundriemen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSRB13-117-L0
RSRB13-159-L0
RSRB15-92-L0
RSRB16-117-L0
RSRB16-159-L0
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?d
(mm)
Laufbahndurchmesser Riemenscheibe D1
(mm)
Außendurchmesser Riemenscheibe D2
(mm)
Obere Toleranz
(mm)
Untere Toleranz
(mm)
Breite B
(mm)
Breite Riemenlaufbahn BL
(mm)
Breite Riemenscheibe C1
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial Cr
(°)
Statische Tragzahl, radial C0r
(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial Cur
(N)
Masse
(kg)

23.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 131011170,08-0,0518,325,436980047502480,5

29.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13139,71590,08-0,0518,325,436,5980047502480,7

23.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1576,2920,08-0,0514,422,231760037001930,31

23.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 161011170,260,1318,325,436980047502480,5

26.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16139,71590,260,1318,325,436,5980047502480,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Öffnungswinkel Riemenlaufbahn, a(N) 10 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support