Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSRD20-160-L0 |
RSRD25-150-L0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe D1 (mm) | Außendurchmesser Riemenscheibe D2 (mm) | Breite B (mm) | Breite Riemenlaufbahn BL (mm) | Breite Riemenscheibe C1 (mm) | Dynamische Tragzahl, radial Cr (°) | Statische Tragzahl, radial C0r (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial Cur (N) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 136,5 | 155,8 | 17,7 | 13,5 | 17,5 | 12800 | 6600 | 345 | 0,75 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 25 | 133 | 154 | 21 | 17 | 24 | 14000 | 7800 | 410 | 0,83 |
Loading...
Obere Toleranz(mm) | 0 | Untere Toleranz(mm) | -0,01 | RoHS-Zertifikat | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
Laufbahndurchmesser Riemenscheibe D1(mm)
Außendurchmesser Riemenscheibe D2(mm)
Breite B(mm)
Breite Riemenlaufbahn BL(mm)
Breite Riemenscheibe C1(mm)
Dynamische Tragzahl, radial Cr(°)
Statische Tragzahl, radial C0r(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial Cur(N)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften