Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSRA13-129-L0-L114 |
RSRA13-186-L0 |
RSRA15-90-L0 |
RSRA16-129-L0 |
RSRA16-186-L0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe D1 (mm) | Außendurchmesser Riemenscheibe D2 (mm) | Obere Toleranz (mm) | Untere Toleranz (mm) | Breite B (mm) | Breite Riemenlaufbahn BL (mm) | Breite Riemenscheibe C1 (mm) | Dynamische Tragzahl, radial Cr (N) | Statische Tragzahl, radial C0r (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial Cur (N) | Keilriemengröße | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 129 | 73,7 | 0,08 | -0,05 | 18,3 | 22,1 | 32 | 10100 | 4750 | 248 | 13, 17, 20, 22 | 0,56 | ||
34.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 186 | 130,8 | 0,08 | -0,05 | 18,3 | 22,1 | 32 | 9800 | 4750 | 248 | 13, 17, 20, 22 | 1,13 | ||
23.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 90 | 61,6 | 0,08 | -0,05 | 14,4 | 12,4 | 20 | 7600 | 3700 | 193 | 8, 10, (12,5) | 0,22 | ||
41.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 129 | 73,7 | 0,26 | 0,13 | 18,3 | 22,1 | 32 | 9800 | 4750 | 248 | 13, 17, 20, 22 | 0,54 | ||
34.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 186 | 130,8 | 0,26 | 0,13 | 18,3 | 22,1 | 32 | 9800 | 4750 | 248 | 13, 17, 20, 22 | 0,99 |
Loading...
Öffnungswinkel Riemenlaufbahn, a(°) | 32 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
Laufbahndurchmesser Riemenscheibe D1(mm)
Außendurchmesser Riemenscheibe D2(mm)
Obere Toleranz(mm)
Untere Toleranz(mm)
Breite B(mm)
Breite Riemenlaufbahn BL(mm)
Breite Riemenscheibe C1(mm)
Dynamische Tragzahl, radial Cr(N)
Statische Tragzahl, radial C0r(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial Cur(N)
Keilriemengröße
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften