Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSR15-B0-06-10-20-08
KSR15-B0-08-10-16-08
KSR15-B0-10-10-14-08
KSR15-B0-12-10-13-08
KSR20-B0-08-10-18-08
KSR20-B0-08-10-18-15
KSR20-B0-10-10-17-15
KSR20-B0-12-10-15-16
KSR20-B0-16-10-10-15
KSR25-B0-08-10-19-08
KSR30-B0-16-10-15-15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Masse
(kg)
d
(mm)
D
(mm)
Dicke Kettenrad C1
(mm)
Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0
(mm)
Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk
(mm)
Fasenbreite C2
(mm)
Breite über Spannelement B1
(mm)
Außendurchmesser Spannring/Mutter d3
(mm)
Außendurchmesser Exzenterspannring d3
(mm)
Breite des Außenringes C
(mm)
Teilung Verzahnung p
(Inch)
Schlüsselweite W
(mm)
Gewinde - Gewindestift W
(mm)

23.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,16215405,260,9650,828,628,428,4120,3753M6 X 0,75

23.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,211540765,170,51,128,628,428,4120,53M6 X 0,75

25.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,2615408,771,3781,328,328,428,4120,6253M6 X 0,75

28.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130,4154010,579,6871,528,628,428,4120,753M6 X 0,75

28.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,262047773,178,61,1313333140,53M6 X 0,75

30.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,262047773,178,61,1313333140,53M6 X 0,75

30.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170,4120478,786,393,11,3313333140,6253M6 X 0,75

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,46204710,591,699,21,5313333140,753M6 X 0,75

43.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,45204715,382,389,423133331413M6 X 0,75

44.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190,292552777,182,51,13137,337,3150,53M6 X 0,75

52.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 151,09306215,3122,2131235,744441814M8 X 1,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Obere Toleranz d(mm) 0,018
Untere Toleranz d(mm) 0 ISO-Kette x

Technischer Support