Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSR16-L0-06-10-20-08
KSR16-L0-08-10-16-08
KSR16-L0-08-10-16-15
KSR16-L0-08-10-18-09
KSR16-L0-08-10-18-16
KSR16-L0-10-10-14-08
KSR16-L0-10-10-17-08
KSR16-L0-10-10-17-09
KSR16-L0-12-10-13-08
KSR16-L0-12-10-13-16
KSR16-L0-12-10-15-08
KSR16-L0-12-10-15-09
KSR16-L0-12-10-17-15
KSR16-L0-12-10-20-15
KSR20-L0-16-10-12-15
KSR20-L0-16-10-12-16
KSR25-L0-20-10-09-16
KSR25-L0-20-10-13-15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Masse
(kg)
d
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Obere Toleranz d
(mm)
Untere Toleranz d
(mm)
Dicke Kettenrad C1
(mm)
Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0
(mm)
Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk
(mm)
Fasenbreite C2
(mm)
Breite des Außenringes C
(mm)
Teilung Verzahnung p
(Inch)

28.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,1316,24018,30,105,260,9650,8120,375

20.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,1616,24018,30,10765,170,51,1120,5

27.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,1416,24018,30,10765,170,51,1120,5

25.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,2116,24018,30,10773,178,61,1120,5

29.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,216,24018,30,10773,178,61,1120,5

22.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,2116,24018,30,108,771,3781,3120,625

25.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170,3116,24018,30,108,786,493,11,3120,625

29.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170,3316,24018,30,108,786,493,11,3120,625

25.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130,2916,24018,30,1010,579,6871,5120,75

39.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130,3316,24018,30,1010,579,6871,5120,75

29.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,4316,24018,30,1010,591,699,21,5120,75

35.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,4216,24018,30,1010,591,699,21,5120,75

35.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170,5816,24018,30,1010,5103,7111,41,5120,75

37.15 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 200,8616,24018,30,1010,5121,781301,5120,75

35.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,6204717,70-0,0115,398,1107,62141

43.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,6204717,70-0,0115,398,1107,62141

62.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90,582552210-0,0117,692,81032,5151,25

76.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 131,332552210-0,0117,6132,71442,5151,25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja ISO-Kette x

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support