Kettenspannräder KSR..-L0..-22, Kettenscheibe aus Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSR16-L0-08-10-16-22
KSR16-L0-10-10-17-22
KSR16-L0-12-10-15-22
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Masse
(kg)
Dicke Kettenrad C1
(mm)
Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) D0
(mm)
Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) Dk
(mm)
Fasenbreite C2
(mm)
Breite des Außenringes C
(mm)
Teilung Verzahnung p
(Inch)
1 4 Arbeitstage 160,1765,170,51,118,10,5
1 4 Arbeitstage 170,28,786,493,11,3180,625
1 4 Arbeitstage 150,3610,591,699,21,5180,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d(mm) 16,2 D(mm) 40 B(mm) 18,3
RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja Obere Toleranz d(mm) 0,1
Untere Toleranz d(mm) 0 ISO-Kette x

Technischer Support