Axialnadelrolle, einseitig wirkend

Axialnadelrolle, einseitig wirkend
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 160 mm / [Außendurchmesser] 15 - 200 mm / [Breite] 2 - 5 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Nadellager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Axial-Nadellager im Bereich von 5 bis 160 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 15 bis 200 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 2 und 5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AXK 0515 TN
AXK 0619 TN
AXK 0821 TN
AXK 100135
AXK 1024
AXK 110145
AXK 120155
AXK 1226
AXK 130170
AXK 1528
AXK 160200
AXK 2035
AXK 2542
AXK 3047
AXK 3552
AXK 4060
AXK 4565
AXK 5070
AXK 6085
AXK 6590
AXK 7095
AXK 75100
AXK 80105
AXK 90120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Käfigmaterial GTIN/EAN Zolltarifnummer

4.12 €

1 17 Arbeitstage 51521.0Kunststoff731657077620184825000

3.03 €

1 17 Arbeitstage 61921.0Kunststoff731657048225684825000

3.20 €

1 17 Arbeitstage 82122.0Kunststoff731657005852984825000

40.90 €

1 12 Arbeitstage 1001354104.0Stahl731657088882984825000

2.93 €

1 17 Arbeitstage 102423.0Stahl731657103399084825000

56.97 €

1 17 Arbeitstage 1101454110.0Stahl731657771127484824000

68.60 €

1 17 Arbeitstage 1201554177.0Stahl731657771132884824000

2.98 €

1 17 Arbeitstage 122623.0Stahl731657101898084825000

93.22 €

1 17 Arbeitstage 1301705192.0Stahl731657771038384825000

3.02 €

1 12 Arbeitstage 152824.0Stahl731657082000384825000

161.25 €

1 17 Arbeitstage 1602005246.0Stahl731657771196084825000

3.30 €

1 17 Arbeitstage 203526.0Stahl731657701381184825000

3.52 €

1 17 Arbeitstage 254227.0Stahl731657036480484825000

3.88 €

1 17 Arbeitstage 304728.0Stahl731657048394984825000

4.55 €

1 17 Arbeitstage 355229.0Stahl731657119301484825000

5.03 €

1 17 Arbeitstage 4060316.0Stahl731657729688784825000

5.85 €

1 17 Arbeitstage 4565318.0Stahl731657731396684825000

6.77 €

1 17 Arbeitstage 5070320.0Stahl731657771003184825000

10.13 €

1 12 Arbeitstage 6085336.0Stahl731657056385684825000

12.05 €

1 17 Arbeitstage 6590336.0Stahl731657090345484825000

18.37 €

1 17 Arbeitstage 7095449.0Stahl731657070304784825000

22.33 €

1 17 Arbeitstage 75100451.0Stahl731657771356884825000

26.72 €

1 17 Arbeitstage 80105457.0Stahl731657771134284825000

32.42 €

1 17 Arbeitstage 90120477.0Stahl731657771357584825000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie AXK

Technischer Support