Nadellager einstellen

Nadellager einstellen
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 45 mm / [Außendurchmesser] 28 - 62 mm / [Breite] 12 - 20 mm


Bei der Entscheidung über die Nadellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 15 bis 45 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 28 bis 62 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 12 und 20 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNA 20/42
PNA 35/55
PNA 40/62
RPNA 20/35
RPNA 25/42
RPNA 30/47
RPNA 35/52
RPNA 40/55
RPNA 45/62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Art GTIN/EAN Serie

45.80 €

1 17 Arbeitstage 204220136.0mit Innenring7316570528275PNA

79.17 €

1 17 Arbeitstage 355520187.0mit Innenring7316570535693PNA

85.45 €

1 17 Arbeitstage 406220227.0mit Innenring7316570073669PNA

43.45 €

1 17 Arbeitstage 20351662.0ohne Innenring7316577722492RPNA

38.88 €

1 17 Arbeitstage 254220109.0ohne Innenring7316570955439RPNA

42.74 €

1 17 Arbeitstage 304720125.0ohne Innenring7316570725575RPNA

45.49 €

1 17 Arbeitstage 355220142.0ohne Innenring7316571019369RPNA

50.91 €

1 17 Arbeitstage 405520141.0ohne Innenring7316571097527RPNA

70.68 €

1 17 Arbeitstage 456220176.0ohne Innenring7316570167122RPNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Stahlblech Zolltarifnummer 84824000

Technischer Support