Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 260 mm / [Außendurchmesser] 35 - 317 mm / [Breite] 10 - 55 mm


Die Auswahl der Axial-Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Axial-Zylinderrollenlager zwischen 20 und 260 mm und den Außendurchmesser zwischen 35 und 317 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 10 und 55 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81104 TN
81105 TN
81106 TN
81109 TN
81112 TN
81116 TN
81120 TN
81132 TN
81148 M
81152 M
81207 TN
81208 TN
81226 TN
81234 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Käfigmaterial GTIN/EAN Serie

34.37 €

1 17 Arbeitstage 20351036.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570427967811…

37.63 €

1 17 Arbeitstage 25421152.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570980950811…

39.55 €

1 17 Arbeitstage 30471157.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316571160979811…

55.07 €

1 17 Arbeitstage 456514130.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570642278811…

84.67 €

1 17 Arbeitstage 608517272.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570818383811…

125.08 €

1 17 Arbeitstage 8010519400.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570780727811…

195.15 €

1 17 Arbeitstage 10013525903.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570688450811…

828.32 €

1 17 Arbeitstage 160200312360.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570160505811…

2,185.00 €

1 17 Arbeitstage 240297458450.0Messing7316572445761811…

2,625.28 €

1 17 Arbeitstage 260317459080.0Messing7316572381946811…

66.43 €

1 17 Arbeitstage 356218195.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316570600186812…

69.20 €

1 17 Arbeitstage 406819249.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316577086648812…

703.08 €

1 17 Arbeitstage 130190453980.0Kunststoff, glasfaserverstärkt7316571042350812…

1,577.22 €

1 17 Arbeitstage 170240559300.0Messing7316571491332812…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, von -20 °C Temperaturbereich in °C, bis 120 °C Art einreihig
Zolltarifnummer 84825000

Technischer Support