Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C 6912-2NSV/C3
ID d(mm) | 60 | Aussen - D(mm) | 85 | Breite B(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 829.0 | Temperaturbereich in °C, bis | 200 °C | Lagerspiel | C3 |
GTIN/EAN | 7316571514093 | Zolltarifnummer | 84828000 |
Sie befinden sich auf der Seite für CARB-Rollenlager, vollrollige Rollen, die Teilenummer ist C 6912-2NSV/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C 6912-2NSV/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften