Kombiniertes Nadellager

Kombiniertes Nadellager
Konfigurierbar in [Abdichtung] Filzstreifen / [Innendurchmesser] 7 - 70 mm / [Außendurchmesser] 14 - 95 mm / [Breite] 18 - 40 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager liegt zwischen 7 und 70 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 14 und 95 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 18 und 40 mm. Unsere Auswahl an Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Filzstreifen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX 10 TN
NKX 10 ZTN
NKX 12
NKX 12 Z
NKX 15
NKX 15 Z
NKX 17
NKX 17 Z
NKX 20
NKX 20 Z
NKX 25
NKX 25 Z
NKX 30
NKX 30 Z
NKX 35
NKX 35 Z
NKX 40
NKX 40 Z
NKX 45
NKX 45 Z
NKX 50
NKX 50 Z
NKX 60
NKX 60 Z
NKX 70
NKX 70 Z
NKXR 15
NKXR 17 Z
NKXR 20
NKXR 20 Z
NKXR 25
NKXR 25 Z
NKXR 30 Z
NKXR 35 Z
NKXR 40
NKXR 40 Z
NKXR 45
NKXR 45 Z
NKXR 50
NKXR 50 Z
NX 7 ZTN
NX 12 Z
NX 15 Z
NX 17 Z
NX 20
NX 20 Z
NX 30
NX 30 Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Käfigmaterial Abdichtung GTIN/EAN Serie

46.83 €

1 17 Arbeitstage 10192334.0Kunststoffohne Dichtung7316577104625NKX

36.10 €

1 17 Arbeitstage 10192336.0KunststoffZ7316577104632NKX

37.11 €

1 17 Arbeitstage 12262338.0Stahlblechohne Dichtung7316571130804NKX

48.48 €

1 17 Arbeitstage 12212340.0StahlblechZ7316577661203NKX

49.88 €

1 17 Arbeitstage 15282344.0Stahlblechohne Dichtung7316577014689NKX

49.63 €

1 17 Arbeitstage 15242347.0StahlblechZ7316577014696NKX

52.37 €

1 17 Arbeitstage 17302553.0Stahlblechohne Dichtung7316577014702NKX

52.55 €

1 17 Arbeitstage 17262555.0StahlblechZ7316577105028NKX

60.53 €

1 17 Arbeitstage 20353083.0Stahlblechohne Dichtung7316577105189NKX

61.05 €

1 17 Arbeitstage 20363086.0StahlblechZ7316577014719NKX

70.48 €

1 17 Arbeitstage 254230125.0Stahlblechohne Dichtung7316577014726NKX

69.33 €

1 17 Arbeitstage 253730132.0StahlblechZ7316577014733NKX

68.13 €

1 17 Arbeitstage 304730141.0Stahlblechohne Dichtung7316577014740NKX

88.75 €

1 17 Arbeitstage 304230148.0StahlblechZ7316577105455NKX

105.23 €

1 17 Arbeitstage 355230163.0Stahlblechohne Dichtung7316577105745NKX

103.33 €

1 17 Arbeitstage 354730168.0StahlblechZ7316577014757NKX

115.73 €

1 17 Arbeitstage 406032206.0Stahlblechohne Dichtung7316577105905NKX

112.98 €

1 17 Arbeitstage 405232221.0StahlblechZ7316577105912NKX

104.03 €

1 17 Arbeitstage 456532252.0Stahlblechohne Dichtung7316577106032NKX

141.38 €

1 17 Arbeitstage 455832265.0StahlblechZ7316577014764NKX

147.65 €

1 17 Arbeitstage 507035280.0Stahlblechohne Dichtung7316577027894NKX

141.95 €

1 17 Arbeitstage 507035300.0StahlblechZ7316577014771NKX

207.35 €

1 17 Arbeitstage 608540440.0Stahlblechohne Dichtung7316577014788NKX

200.85 €

1 17 Arbeitstage 608540470.0StahlblechZ7316570240337NKX

257.08 €

1 17 Arbeitstage 708540555.0Stahlblechohne Dichtung7316577106704NKX

269.13 €

1 17 Arbeitstage 709540586.0StahlblechZ7316577713582NKX

54.25 €

1 17 Arbeitstage 15242342.0Stahlblechohne Dichtung7316570451153NKXR

79.07 €

1 17 Arbeitstage 17262553.0StahlblechZ7316570576672NKXR

71.79 €

1 17 Arbeitstage 20303090.0Stahlblechohne Dichtung7316570642117NKXR

90.68 €

1 17 Arbeitstage 20303084.0StahlblechZ7316570201284NKXR

78.39 €

1 17 Arbeitstage 253730120.0Stahlblechohne Dichtung7316577713131NKXR

107.33 €

1 17 Arbeitstage 253730128.0StahlblechZ7316570293562NKXR

120.43 €

1 17 Arbeitstage 304230143.0StahlblechZ7316570539653NKXR

134.22 €

1 17 Arbeitstage 354730165.0StahlblechZ7316577300164NKXR

122.74 €

1 17 Arbeitstage 405232215.0Stahlblechohne Dichtung7316570757910NKXR

168.08 €

1 17 Arbeitstage 405232215.0StahlblechZ7316570609561NKXR

146.42 €

1 17 Arbeitstage 455832360.0Stahlblechohne Dichtung7316570711745NKXR

177.20 €

1 17 Arbeitstage 455832260.0StahlblechZ7316570484847NKXR

212.57 €

1 17 Arbeitstage 506235270.0Stahlblechohne Dichtung7316577713124NKXR

217.82 €

1 17 Arbeitstage 506235286.0StahlblechZ7316570777970NKXR

35.45 €

1 17 Arbeitstage 7141812.0KunststoffZ7316570500011NX

39.90 €

1 17 Arbeitstage 12211824.0StahlblechZ7316570660050NX

38.27 €

1 17 Arbeitstage 15242848.0StahlblechZ7316570508178NX

45.51 €

1 17 Arbeitstage 17262853.0StahlblechZ7316570105407NX

44.80 €

1 17 Arbeitstage 20302868.0Stahlblechohne Dichtung7316577723017NX

50.60 €

1 17 Arbeitstage 20302868.0StahlblechZ7316571137339NX

66.38 €

1 17 Arbeitstage 304230130.0Stahlblechohne Dichtung7316570682489NX

64.60 €

1 17 Arbeitstage 304230121.0StahlblechZ7316570526042NX

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84828000

Technischer Support