Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU 317 ECM/C3VL0241 |
NU 319 ECM/C3VL0241 |
NU 322 ECM/C3VL0241 |
NU 324 ECM/C3VL0241 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,206.94 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 5240.0 | 7316571428864 | ||
2,966.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 200 | 45 | 7236.0 | 7316571428871 | ||
3,476.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 240 | 50 | 11888.0 | 7316571428888 | ||
3,603.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 260 | 55 | 15226.0 | 7316571428895 |
Loading...
Temperaturbereich in °C, bis | 150 °C | Käfigmaterial | Messing | Lagerspiel | C3 |
---|---|---|---|---|---|
Stromisolierung | 1.000 V | Serie | NU3…E | Zolltarifnummer | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften