Zylinderrollenlager / NCF□□□CV / vollrollige Rollen

Zylinderrollenlager / NCF□□□CV / vollrollige Rollen
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2LS, Filzstreifen / [Innendurchmesser] 20 - 280 mm / [Außendurchmesser] 42 - 380 mm / [Breite] 19 - 95 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 20 und 280 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 380 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 95 mm. Die Zylinderrollenlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Filzstreifen, 2LS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF 2916 CV
NCF 2924 CV
NCF 2926 CV
NCF 2928 CV
NCF 2932 CV
NCF 2934 CV
NCF 2936 CV
NCF 2938 CV
NCF 2940 CV
NCF 2944 CV
NCF 2948 CV
NCF 2952 CV
NCF 2956 CV
NCF 3006 CV
NCF 3008 CV
NCF 3010 CV
NJG 2308 VH
NJG 2313 VH/C3
NNF 5004 ADB-2LSV
NNF 5005 ADB-2LSV
NNF 5006 ADB-2LSV
NNF 5007 ADB-2LSV
NNF 5008 ADB-2LSV
NNF 5009 ADB-2LSV
NNF 5011 ADB-2LSV
NNF 5012 ADB-2LSV
NNF 5013 ADB-2LSV
NNF 5014 ADB-2LSV
NNF 5015 ADB-2LSV
NNF 5022 ADA-2LSV
NNF 5024 ADA-2LSV
NNF 5026 ADA-2LSV
NNF 5028 ADA-2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, von Temperaturbereich in °C, bis Lagerspiel Abdichtung Art GTIN/EAN Serie

370.67 €

1 17 Arbeitstage 8011019531.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572315606NCF29…

1,152.20 €

1 17 Arbeitstage 120165271729.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572319932NCF29…

854.80 €

1 17 Arbeitstage 130180302270.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572319970NCF29…

1,548.38 €

1 17 Arbeitstage 140190302360.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572319949NCF29…

2,088.45 €

1 17 Arbeitstage 160220364100.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572305560NCF29…

2,170.50 €

1 17 Arbeitstage 170230364240.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572305782NCF29…

1,489.57 €

1 17 Arbeitstage 180250426254.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572319499NCF29…

1,840.01 €

1 17 Arbeitstage 190260426571.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572319956NCF29…

1,714.35 €

1 17 Arbeitstage 200280489378.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572343302NCF29…

1,728.23 €

1 17 Arbeitstage 220300489650.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572382073NCF29…

1,810.28 €

1 17 Arbeitstage 2403204810789.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572382080NCF29…

1,945.65 €

1 17 Arbeitstage 2603606018631.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572412916NCF29…

2,144.98 €

1 17 Arbeitstage 2803806019600.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316572412930NCF29…

84.72 €

1 17 Arbeitstage 305519188.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316571558813NCF30…

129.47 €

1 17 Arbeitstage 406821315.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316577652331NCF30…

257.68 €

1 17 Arbeitstage 508023434.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316570465334NCF30…

330.42 €

1 17 Arbeitstage 4090331024.0-150 °CCNohne Dichtungeinreihig7316577728678NJG…

1,265.68 €

1 17 Arbeitstage 65140483557.0-150 °CC3ohne Dichtungeinreihig7316570788150NJG…

299.23 €

1 17 Arbeitstage 204230211.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572523537NNF50…

162.28 €

1 17 Arbeitstage 254730224.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507735NNF50…

196.75 €

1 17 Arbeitstage 305534351.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572511770NNF50…

227.70 €

1 17 Arbeitstage 356236450.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572523452NNF50…

202.85 €

1 17 Arbeitstage 406838529.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507742NNF50…

325.80 €

1 17 Arbeitstage 457540690.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572523582NNF50…

259.30 €

1 17 Arbeitstage 5590461107.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572523469NNF50…

403.55 €

1 17 Arbeitstage 6095461180.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507766NNF50…

312.98 €

1 17 Arbeitstage 65100461328.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507773NNF50…

351.82 €

1 17 Arbeitstage 70110541860.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507780NNF50…

414.68 €

1 17 Arbeitstage 75115541960.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316572507797NNF50…

748.77 €

1 17 Arbeitstage 110170806450.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316577721020NNF50…

803.62 €

1 17 Arbeitstage 120180806644.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316577023049NNF50…

1,620.27 €

1 17 Arbeitstage 1302009510289.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316577722546NNF50…

1,997.13 €

1 17 Arbeitstage 1402109511000.0-20 °C80 °CCN2LSScheibenlager7316577723055NNF50…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84825000

Technischer Support