Zylinderrollenlager / NU 212 ECML/P54S1 / wärmestabilisiert

Zylinderrollenlager / NU 212 ECML/P54S1 / wärmestabilisiert
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 60 mm / [Außendurchmesser] 110 mm / [Breite] 22 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt bei 60 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 110 mm. Die Breite liegt bei 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NU 212 ECML/P54S1

Teilenummer
NU 212 ECML/P54S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

255.62 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Aussen - D(mm) 110 Breite B(mm) 22
Gewicht(g) 912.0 Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Käfigmaterial Messing
Lagerspiel C4 GTIN/EAN 7316571144092 Serie NU2…E
Genauigkeitsklasse P5 Zolltarifnummer 84825000

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NU 212 ECML/P54S1 / wärmestabilisiert, die Teilenummer ist NU 212 ECML/P54S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NU 212 ECML/P54S1.

Technischer Support