Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | Käfigmaterial | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 130 | 22 | 930.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572213223 | N10… | SP | ||
769.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 140 | 24 | 1200.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572452776 | N10… | SP | ||
354.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 55 | 19 | 179.0 | Kunststoff | 7316577726506 | NN30… | SP | ||
444.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 62 | 20 | 249.0 | Messing | 7316576611087 | NN30… | SP | ||
361.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 68 | 21 | 278.0 | Kunststoff | 7316576621901 | NN30… | SP | ||
418.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 80 | 23 | 387.0 | Kunststoff | 7316576611100 | NN30… | SP | ||
407.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 90 | 26 | 579.0 | Kunststoff | 7316572120644 | NN30… | SP | ||
437.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 90 | 26 | 579.0 | Kunststoff | 7316576611131 | NN30… | SP | ||
432.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 95 | 26 | 600.0 | Kunststoff | 7316572121955 | NN30… | SP | ||
464.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 95 | 26 | 624.0 | Kunststoff | 7316576611155 | NN30… | SP | ||
498.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 110 | 30 | 1040.0 | Kunststoff | 7316572120828 | NN30… | SP | ||
535.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 110 | 30 | 983.0 | Kunststoff | 7316576611193 | NN30… | SP | ||
488.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 30 | 1050.0 | Kunststoff | 7316572121924 | NN30… | SP | ||
524.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 30 | 1050.0 | Kunststoff | 7316576611209 | NN30… | SP | ||
517.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 125 | 34 | 1450.0 | Kunststoff | 7316572120989 | NN30… | SP | ||
556.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 125 | 34 | 1450.0 | Kunststoff | 7316576611216 | NN30… | SP | ||
672.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 125 | 34 | 1450.0 | Kunststoff | 7316572121030 | NN30… | UP | ||
543.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 130 | 34 | 1540.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572121085 | NN30… | SP | ||
583.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 130 | 34 | 1540.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316576620232 | NN30… | SP | ||
598.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 140 | 37 | 2030.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572121177 | NN30… | SP | ||
598.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 140 | 37 | 1890.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316576620249 | NN30… | SP | ||
707.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 37 | 2080.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316576620317 | NN30… | SP | ||
911.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 37 | 2080.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316576616549 | NN30… | UP | ||
927.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 45 | 3590.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572121375 | NN30… | SP | ||
996.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 45 | 3410.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316576620225 | NN30… | SP | ||
1,030.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 3670.0 | Kunststoff, glasfaserverstärkt | 7316572121467 | NN30… | SP | ||
1,533.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 210 | 53 | 6150.0 | Messing | 7316576611230 | NN30… | SP | ||
1,788.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 225 | 56 | 7380.0 | Messing | 7316576611247 | NN30… | SP | ||
2,283.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 260 | 67 | 12400.0 | Messing | 7316576611261 | NN30… | SP | ||
2,511.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 280 | 74 | 16160.0 | Messing | 7316576611278 | NN30… | SP | ||
2,687.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 290 | 75 | 17100.0 | Messing | 7316576611285 | NN30… | SP | ||
3,175.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 200 | 310 | 82 | 21800.0 | Messing | 7316577012753 | NN30… | SP | ||
3,315.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 340 | 90 | 27933.0 | Messing | 7316576611292 | NN30… | SP | ||
1,161.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 140 | 40 | 1756.0 | Messing | 7316576611674 | NNU49… | SP | ||
1,371.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 105 | 145 | 40 | 2050.0 | Messing | 7316576611698 | NNU49… | SP | ||
1,134.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 150 | 40 | 2017.9999 | Messing | 7316577014818 | NNU49… | SP | ||
1,282.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 165 | 45 | 2780.0 | Messing | 7316576611704 | NNU49… | SP | ||
1,482.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 180 | 50 | 3760.0 | Messing | 7316576611711 | NNU49… | SP | ||
1,705.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 190 | 50 | 3950.0 | Messing | 7316576611735 | NNU49… | SP | ||
1,820.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 210 | 60 | 6110.0 | Messing | 7316577014832 | NNU49… | SP | ||
1,994.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 220 | 60 | 6440.0 | Messing | 7316577014856 | NNU49… | SP | ||
2,045.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 230 | 60 | 6770.0 | Messing | 7316577014863 | NNU49… | SP | ||
2,397.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 250 | 69 | 10075.0 | Messing | 7316577014870 | NNU49… | SP | ||
2,297.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | 260 | 69 | 10500.0 | Messing | 7316577014887 | NNU49… | SP | ||
3,026.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 220 | 300 | 80 | 16000.0 | Messing | 7316577115874 | NNU49… | SP | ||
3,574.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 320 | 80 | 17700.0 | Messing | 7316576611759 | NNU49… | SP | ||
4,005.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 260 | 360 | 100 | 30440.0 | Messing | 7316577014917 | NNU49… | SP |
Loading...
Temperaturbereich in °C, bis | 150 °C | Art | ohne Schmiernut im Außenring | Art des Loches | verjüngt |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 84825000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
Käfigmaterial
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften