Zylinderrollenlager mit Messingkäfig / NJ□□□ECML/C3

Zylinderrollenlager mit Messingkäfig / NJ□□□ECML/C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 65 - 160 mm / [Außendurchmesser] 120 - 340 mm / [Breite] 23 - 114 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 65 und 160 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 120 und 340 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 114 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NJ 2330 ECML/C3
NU 213 ECML/P63
NU 2332 ECML/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

3,239.12 €

1 17 Arbeitstage 15032010843686.07316574929511NJ23…E-

277.68 €

1 17 Arbeitstage 65120231143.07316577729347NU2…EP6

3,999.85 €

1 17 Arbeitstage 16034011462900.07316574923649NU23…E-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 150 °C Käfigmaterial Messing Lagerspiel C3
Zolltarifnummer 84825000

Technischer Support