Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NUP 2208 ECJ/VB067
ID d(mm) | 40 | Aussen - D(mm) | 80 | Breite B(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 528.0 | Temperaturbereich in °C, bis | 150 °C | Käfigmaterial | Stahlblech |
Lagerspiel | CN | GTIN/EAN | 7316571262505 | Serie | NUP22…E |
Zolltarifnummer | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager mit Stahlblechkäfig / NUP 2208 ECJ/VB067, die Teilenummer ist NUP 2208 ECJ/VB067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NUP 2208 ECJ/VB067.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften