Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N 312 ECJ/C3
ID d(mm) | 60 | Aussen - D(mm) | 130 | Breite B(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 1757.0 | Temperaturbereich in °C, bis | 150 °C | Käfigmaterial | Stahlblech |
Lagerspiel | C3 | GTIN/EAN | 7316570178838 | Serie | N3…E |
Zolltarifnummer | 84825000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager mit Stahlkäfig / N 312 ECJ/C3, die Teilenummer ist N 312 ECJ/C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N 312 ECJ/C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften