Innenring

Innenring
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 200 mm / [Außendurchmesser] 0 - 220 mm / [Breite] 10.5 - 63 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Lagerinnenringe von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Lagerinnenringe im Bereich von 5 bis 200 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 0 bis 220 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 10.5 und 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR 6X9X12
IR 7X10X10.5
IR 7X10X12
IR 7X10X16
IR 8X12X12.5
IR 9X12X16
IR 10X13X12.5
IR 10X14X13
IR 10X14X20
IR 12X15X12
IR 12X15X12.5
IR 12X15X16
IR 12X15X16.5
IR 12X16X13
IR 12X16X16
IR 12X16X20
IR 12X16X22
IR 14X17X17
IR 15X18X16.5
IR 15X19X16
IR 15X20X13
IR 15X20X23
IR 17X20X16
IR 17X20X16.5
IR 17X20X20
IR 17X20X20.5
IR 17X21X20
IR 17X22X16
IR 17X22X23
IR 17X24X20
IR 20X24X16
IR 20X24X20
IR 20X25X17
IR 20X25X20
IR 20X25X26.5
IR 20X25X30
IR 20X28X20
IR 22X26X16
IR 22X26X20
IR 22X28X17
IR 22X28X20
IR 22X28X20.5
IR 22X28X30
IR 25X29X20
IR 25X29X30
IR 25X30X17
IR 25X30X20
IR 25X30X20.5
IR 25X30X30
IR 25X30X32
IR 25X32X22
IR 28X32X17
IR 28X32X20
IR 28X32X30
IR 30X35X13
IR 30X35X16
IR 30X35X20
IR 30X35X20.5
IR 30X35X26
IR 30X35X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Art GTIN/EAN Serie Zolltarifnummer

7.52 €

1 17 Arbeitstage 69123.0ohne Loch zu Schmieren7316570855302IR84829900

6.88 €

10 17 Arbeitstage 71010.53.0ohne Loch zu Schmieren7316573962144IR84829900

7.53 €

1 17 Arbeitstage 710124.0ohne Loch zu Schmieren7316570649659IR84829900

8.27 €

1 17 Arbeitstage 710165.0ohne Loch zu Schmieren7316570324525IR84829900

6.88 €

1 17 Arbeitstage 81212.56.0ohne Loch zu Schmieren7316573962168IR84829900

7.33 €

1 17 Arbeitstage 912166.0ohne Loch zu Schmieren7316570565300IR84829900

6.20 €

1 17 Arbeitstage 101312.55.0ohne Loch zu Schmieren7316573955276IR84829900

7.33 €

1 17 Arbeitstage 1014137.0ohne Loch zu Schmieren7316577123497IR84829900

7.72 €

1 17 Arbeitstage 10142012.0ohne Loch zu Schmieren7316577123503IR84829900

6.87 €

1 17 Arbeitstage 1215126.0ohne Loch zu Schmieren7316570451900IR84829900

6.93 €

1 17 Arbeitstage 121512.56.0ohne Loch zu Schmieren7316573955344IR84829900

7.33 €

1 17 Arbeitstage 1215168.0ohne Loch zu Schmieren7316577123718IR84829900

7.28 €

1 17 Arbeitstage 121516.58.0ohne Loch zu Schmieren7316573955368IR84829900

7.72 €

1 17 Arbeitstage 1216139.0ohne Loch zu Schmieren7316577123763IR84829900

7.72 €

1 17 Arbeitstage 12161611.0ohne Loch zu Schmieren7316577010827IR84829900

7.72 €

1 17 Arbeitstage 12162014.0ohne Loch zu Schmieren7316577123770IR84829900

9.20 €

1 17 Arbeitstage 12162215.0ohne Loch zu Schmieren7316577123787IR84829900

8.38 €

1 17 Arbeitstage 1417179.0ohne Loch zu Schmieren7316570435320IR84829900

7.72 €

1 17 Arbeitstage 151816.510.0ohne Loch zu Schmieren7316573955405IR84829900

5.95 €

1 17 Arbeitstage 15191613.0ohne Loch zu Schmieren7316577124050IR84829900

8.38 €

1 17 Arbeitstage 15201314.0ohne Loch zu Schmieren7316577124081IR84829900

11.13 €

1 17 Arbeitstage 15202324.0ohne Loch zu Schmieren7316570815092IR84829900

7.87 €

1 17 Arbeitstage 17201611.0ohne Loch zu Schmieren7316570204247IR84829900

7.95 €

1 17 Arbeitstage 172016.511.0ohne Loch zu Schmieren7316573955412IR84829900

8.63 €

1 17 Arbeitstage 17202014.0ohne Loch zu Schmieren7316570148985IR84829900

8.80 €

1 17 Arbeitstage 172020.514.0ohne Loch zu Schmieren7316573955467IR84829900

7.07 €

1 17 Arbeitstage 17212018.0ohne Loch zu Schmieren7316577124203IR84829900

10.02 €

1 17 Arbeitstage 17221619.0ohne Loch zu Schmieren7316577124227IR84829900

12.02 €

1 17 Arbeitstage 17222327.0ohne Loch zu Schmieren7316570211733IR84829900

9.92 €

1 17 Arbeitstage 17242034.0ohne Loch zu Schmieren7316570942682IR84829900

8.25 €

1 17 Arbeitstage 20241617.0ohne Loch zu Schmieren7316577124555IR84829900

8.63 €

1 17 Arbeitstage 20242021.0ohne Loch zu Schmieren7316577124562IR84829900

9.18 €

1 17 Arbeitstage 20251722.0ohne Loch zu Schmieren7316577124579IR84829900

9.00 €

1 17 Arbeitstage 20252028.0ohne Loch zu Schmieren7316570166774IR84829900

12.13 €

1 17 Arbeitstage 202526.536.0ohne Loch zu Schmieren7316573955542IR84829900

15.42 €

1 17 Arbeitstage 20253040.0ohne Loch zu Schmieren7316577010858IR84829900

17.92 €

1 17 Arbeitstage 20282045.0ohne Loch zu Schmieren7316570602425IR84829900

6.76 €

1 17 Arbeitstage 22261618.0ohne Loch zu Schmieren7316570208887IR84829900

7.54 €

1 17 Arbeitstage 22262023.0ohne Loch zu Schmieren7316577124708IR84829900

9.80 €

1 17 Arbeitstage 22281730.0ohne Loch zu Schmieren7316577124715IR84829900

9.41 €

1 17 Arbeitstage 22282035.0ohne Loch zu Schmieren7316571171647IR84829900

7.54 €

1 17 Arbeitstage 222820.536.0ohne Loch zu Schmieren7316573961987IR84829900

12.16 €

1 17 Arbeitstage 22283054.0ohne Loch zu Schmieren7316570767094IR84829900

10.27 €

1 17 Arbeitstage 25292026.0ohne Loch zu Schmieren7316577125187IR84829900

15.80 €

1 17 Arbeitstage 25293039.0ohne Loch zu Schmieren7316577125194IR84829900

10.27 €

1 17 Arbeitstage 25301728.0ohne Loch zu Schmieren7316577010872IR84829900

10.05 €

1 17 Arbeitstage 25302033.0ohne Loch zu Schmieren7316570451306IR84829900

10.27 €

1 17 Arbeitstage 253020.534.0ohne Loch zu Schmieren7316573962014IR84829900

15.85 €

1 17 Arbeitstage 25303050.0ohne Loch zu Schmieren7316577010889IR84829900

12.63 €

1 17 Arbeitstage 25303253.0ohne Loch zu Schmieren7316570851960IR84829900

28.22 €

1 17 Arbeitstage 25322252.0ohne Loch zu Schmieren7316570696219IR84829900

8.17 €

1 17 Arbeitstage 28321725.0ohne Loch zu Schmieren7316571004266IR84829900

10.62 €

1 17 Arbeitstage 28322028.0ohne Loch zu Schmieren7316577125293IR84829900

17.22 €

1 17 Arbeitstage 28323044.0ohne Loch zu Schmieren7316577010896IR84829900

10.17 €

1 17 Arbeitstage 30351325.0ohne Loch zu Schmieren7316570651423IR84829900

10.80 €

1 17 Arbeitstage 30351631.0ohne Loch zu Schmieren7316570990126IR84829900

11.43 €

1 17 Arbeitstage 30352040.0ohne Loch zu Schmieren7316577010902IR84829900

11.55 €

1 17 Arbeitstage 303520.540.0ohne Loch zu Schmieren7316573962083IR84829900

13.88 €

1 17 Arbeitstage 30352650.0ohne Loch zu Schmieren7316570537468IR84829900

17.05 €

1 17 Arbeitstage 30353059.0ohne Loch zu Schmieren7316577010919IR84829900

Loading...

Technischer Support