Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IR 10X14X12 IS1 |
IR 12X16X12 IS1 |
IR 40X50X20 IS1 |
IR 45X55X20 IS1 |
IR 50X55X20 IS1 |
IR 50X60X20 IS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 7.0 | 7316571060194 | ||
6.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 8.0 | 7316570962178 | ||
16.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 50 | 20 | 106.0 | 7316570901450 | ||
20.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 55 | 20 | 117.0 | 7316570511246 | ||
19.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 55 | 20 | 63.0 | 7316570901290 | ||
18.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 60 | 20 | 129.0 | 7316570924121 |
Loading...
Art | mit Schmierloch | Serie | IR | Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften