Nadelbuchse

Nadelbuchse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 5 - 30 mm / [Außendurchmesser] 9 - 37 mm / [Breite] 8 - 26 mm


Die Auswahl der Nadelbuchsen von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadelbuchsen liegt zwischen 5 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 9 und 37 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 8 und 26 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK 0509
BK 0609
BK 0709
BK 0808
BK 0912
BK 1010
BK 1012
BK 1015
BK 1210
BK 1212
BK 1512
BK 1516
BK 1616
BK 2016
BK 2520
BK 2526
BK 3020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

4.55 €

1 12 Arbeitstage 5992.07316570032369

3.54 €

1 17 Arbeitstage 61093.07316570189247

3.56 €

1 17 Arbeitstage 71193.07316570116038

3.62 €

1 17 Arbeitstage 81283.07316570167313

3.66 €

1 17 Arbeitstage 913125.07316571143071

3.66 €

1 17 Arbeitstage 1014104.07316570709186

4.48 €

1 17 Arbeitstage 1014125.07316570035292

5.08 €

1 17 Arbeitstage 1014156.07316570602586

3.89 €

1 17 Arbeitstage 1216105.07316571106519

5.32 €

1 17 Arbeitstage 12181210.07316570472639

4.96 €

1 17 Arbeitstage 15211213.07316570382952

5.06 €

1 17 Arbeitstage 15211617.07316570957860

4.72 €

1 17 Arbeitstage 16221618.07316570124224

6.05 €

1 17 Arbeitstage 20261622.07316571153704

7.21 €

1 17 Arbeitstage 25322039.07316570642209

7.52 €

1 17 Arbeitstage 25322649.07316570437140

8.03 €

1 17 Arbeitstage 30372047.07316570938081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 140 °C Käfigmaterial Stahlblech Serie BK
Zolltarifnummer 84824000

Technischer Support